ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)強力撹拌子オーバル型 20パイ×50mm

フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)強力撹拌子オーバル型 20パイ×50mm NR3030-04
通常単価(税別)
3,661
税込単価
4,027
通常出荷日:1日目

【特長】・マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。・たまご...

詳細を確認

型番:

NR3030-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR3030-04の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番外径(mm)長さ(mm)JANコードトラスココード質量材質
NR3030-0420504589708459007735-559939gふっ素樹脂(PTFE)

型番リスト

表示件数
型番
NR3030-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,661
( 4,027 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。
・たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
【用途】
・かくはん用。
【商品仕様】
・外径(mm):20
・長さ(mm):50
・強力撹拌タイプ
・JANコード:4589708459007
・トラスココード:735-5599
・質量:39g
【材質/仕上】
・ふっ素樹脂(PTFE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)強力撹拌子オーバル型 20パイ×50mmの型番NR3030-04のページです。 型番NR3030-04に関する仕様情報を記載しております。
フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)強力撹拌子オーバル型 20パイ×50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)強力撹拌子オーバル型 20パイ×50mm
フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)二方バルブ圧入型ベース付 1/4パイ
ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルターメネジ 角タイプ
8mm ワンタッチ型ソケット(20型)
ふっ素樹脂(PTFE) フィルタ (ストレートユニオン付)
ワンタッチ型プラグ(20型)
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルエスコフロンケミカルエスコ
通常価格3,66133,99114,334 -1,42811,766 -314 -
通常出荷日1日目1日目5日目〜1日目7日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト