17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ふっ素樹脂(PTFE) フィルタ (ストレートユニオン付)

ふっ素樹脂(PTFE)  フィルタ (ストレートユニオン付)
  • ふっ素樹脂(PTFE)  フィルタ (ストレートユニオン付)
通常単価(税別)
11,76614,000
税込単価
12,94315,400
通常出荷日:7日目~19日目

【特長】・PFAストレートユニオンに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わ...

詳細を確認
  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
735-3600
1個
735-3618
1個
735-3626
1個
735-3634
1個
735-3642
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,766
( 12,943 )
7日目
12,172
( 13,389 )
7日目
12,679
( 13,947 )
7日目
13,186
( 14,505 )
7日目
14,000
( 15,400 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PFAストレートユニオンに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
【用途】
・送液用
・ろ過用

ご注意

  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂(PTFE) フィルタ (ストレートユニオン付) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂(PTFE) フィルタ (ストレートユニオン付)
ふっ素樹脂 フィルター接続丸タイプ
ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルターメネジ 角タイプ
ふっ素樹脂(PTFE) 二方バルブ 両メスタイプ
SUS+ふっ素樹脂 フランジアダプター
ふっ素樹脂(PTFE) 二方バルブ 両オスタイプ
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカル
通常価格11,766-22,375 -14,334 -20,333 -28,516 -20,333 -
通常出荷日7日目〜9日目5日目〜7日目6日目〜3日目〜
質量(g)90.000-----
材質1PFA/PTFE-----
材質2PTFE-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト