ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)二方バルブ圧入型ベース付 1/4パイ

型番:

NR1327-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

NR1327-05の仕様・寸法情報

材質1
PFA/PTFE/PVC
オリフィス径(Φ)
4
JANコード
4589708463097
トラスココード
735-3324
質量(g)
180
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NR1327-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,991
( 37,390 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。操作パネル等に直接取付る事が可能です。
【用途】
・送液用
・据付用
【商品仕様】
・適用チューブ外径(mm):1/4φ
・適用外径:12φ
・適用チューブ外径(mm):1/4φ
・適用外径:12φ
・オリフィス径(mm):4φ
・ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
・PVC台座を装備した据え置き型
・トラスココード:735-3324
・質量:180g
【材質/仕上】
・PFA/PTFE/PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)二方バルブ圧入型ベース付 1/4パイの型番NR1327-05のページです。 型番NR1327-05に関する仕様情報を記載しております。
フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)二方バルブ圧入型ベース付 1/4パイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)二方バルブ圧入型ベース付 1/4パイ
フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)強力撹拌子オーバル型 20パイ×50mm
ふっ素樹脂(PTFE) 二方バルブ 両メスタイプ
ふっ素樹脂(PTFE) フィルタ (ストレートユニオン付)
ふっ素樹脂(PTFE) 二方バルブ 両オスタイプ
ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルターメネジ 角タイプ
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカル
通常価格33,9913,66120,333 -11,766 -20,333 -14,334 -
通常出荷日1日目1日目7日目7日目〜3日目〜5日目〜
材質1PFA/PTFE/PVC-PTFE-PTFE-
オリフィス径(Φ)4-----
JANコード4589708463097-----
トラスココード735-3324-----
質量(g)180-80---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト