フロンケミカル フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/4

フロンケミカル フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/4
通常単価:
8,388
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。
【用途】
・送液用
【商品仕様】
・接続口径D:R1/4
・全長(mm):68
・全長(mm):68
・接続ネジ:R1/4
・全幅)(mm):30
・片側オネジ固定型
・トラスココード:735-2701
・質量:100g
【材質/仕上】
・PFA/PTFE

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NR1291-01

型番
NR1291-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,388円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

フロンケミカル フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/4の型番NR1291-01のページです。
型番NR1291-01に関する仕様情報を記載しております。

NR1291-01で型番確定

フロンケミカル フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)