メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

近畿 ドレンコック

近畿 ドレンコック NO17
通常単価(税別)
1,519
税込単価
1,671
通常出荷日:1日目

【特長】・エアー配管用中間継ぎ手です。【用途】・エアー配管、回路中や末端のコネクト【商品仕様】・使用流...

詳細を確認
  • 空気専用です。 

型番:

NO17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO17の仕様・寸法情報

商品情報

仕様・規格使用流体:圧縮空気
ドレン抜きサイズR1/4

型番リスト

表示件数
型番
NO17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519
( 1,671 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー配管用中間継ぎ手です。
【用途】
・エアー配管、回路中や末端のコネクト
【商品仕様】
・使用流体:圧縮空気
・使用流体:圧縮空気
・ドレン抜きサイズR1/4
・トラスココード:805-0712
・質量:48g
【材質/仕上】
・真鍮

ご注意

  • 空気専用です。 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近畿 ドレンコックの型番NO17のページです。 型番NO17に関する仕様情報を記載しております。
近畿 ドレンコックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 ドレンコック
近畿 ミニエアージョイントプラグ
近畿 ニップル 1/2
近畿 ニップル 1/8
近畿 ホースジョイント 1/4
近畿 ホースジョイント 1/8
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格1,5198021,343491489534
通常出荷日1日目7日目5日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト