ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

DIC ディックエスター線PET樹脂製

DIC ディックエスター線PET樹脂製 NO14-1000-BK
通常単価(税別)
6,425
税込単価
7,068
通常出荷日:3日目

【特長】・引張強度が大きく、他のプラスチック線材に較べて伸度が小さいため張りのゆるみがありません。・耐...

詳細を確認

型番:

NO14-1000-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO14-1000-BKの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
NO14-1000-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,425
( 7,068 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引張強度が大きく、他のプラスチック線材に較べて伸度が小さいため張りのゆるみがありません。
・耐候性、耐薬品性に優れ、錆びや腐蝕の心配がありません。
・重量は針金の約1/6なので軽く手作業がしやすい。
・他のプラスチック線材にはない可撓性があるため結びが簡単確実でほどけたり、ゆるんだりすることがありません。
【用途】
・ぶどう・梨・すもも等の果樹棚に。
・ビニールハウスの補強に。
・ハウス内の張り線に。
【商品仕様】
・線径(mm):2.0
・長さ(m):1000
・引張強度:140
・引張強度:140
・ケース入数(巻):5
・JANコード:4571164650197
・トラスココード:812-7504
・質量:4kg
【材質/仕上】
・ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIC ディックエスター線PET樹脂製の型番NO14-1000-BKのページです。 型番NO14-1000-BKに関する仕様情報を記載しております。
DIC ディックエスター線PET樹脂製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIC ディックエスター線PET樹脂製
結束線 カラー線
ステンレス線
結束線
アルミ線
アンテナ線
メーカーDICプラスチックファスリンクダイドーハントダイドーハントトラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,42598319,050364 -2,672 -1,852
通常出荷日3日目在庫品1日目5日目1日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト