メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

近畿 異径ニップル 3/8×1/2

型番:

NO.938X12
解除
数量:

NO.938X12の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長用途使用流体異径中間ニップルトラスココード質量材質
NO.938X12エアー配管用中間継ぎ手エアー配管、回路中や末端のコネクト圧縮空気G3/8オネジxG1/2オネジ805-083150g真鍮

型番リスト

表示件数
型番
NO.938X12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,471
( 1,618 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー配管用中間継ぎ手です。
【用途】
・エアー配管、回路中や末端のコネクト
【商品仕様】
・使用流体:圧縮空気
・使用流体:圧縮空気
・異径中間ニップルG3/8オネジxG1/2オネジ
・トラスココード:805-0831
・質量:50g
【材質/仕上】
・真鍮

ご注意

  • 空気専用です。 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近畿 異径ニップル 3/8×1/2の型番NO.938X12のページです。 型番NO.938X12に関する仕様情報を記載しております。
近畿 異径ニップル 3/8×1/2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 異径ニップル 3/8×1/2
近畿 異径ニップル 1/4×3/8
近畿 異径ニップル 1/8×1/4
近畿 中間異径ソケット 3/8×1/2
近畿 ニップル 1/8
近畿 ニップル 1/2
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格1,4715717212,1594911,343
通常出荷日7日目7日目5日目7日目7日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました