メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

近畿 ボールコック 内ネジ×外ネジ 1/4

近畿 ボールコック 内ネジ×外ネジ 1/4 NO.4314
通常単価(税別)
2,568
税込単価
2,825
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・エアー配管用バルブコックです。【用途】・エアー配管、回路中や末端のコネクト【商品仕様】・使用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 空気専用です。 

型番:

NO.4314
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.4314の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用流体内部ボール式コックトラスココード質量材質
NO.4314圧縮空気Rc1/4メスxG1/4オス805-077968g真鍮、ふっ素樹脂他

型番リスト

表示件数
型番
NO.4314
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,568
( 2,825 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー配管用バルブコックです。
【用途】
・エアー配管、回路中や末端のコネクト
【商品仕様】
・使用流体:圧縮空気
・使用流体:圧縮空気
・内部ボール式コックRc1/4メスxG1/4オス
・トラスココード:805-0779
・質量:68g
【材質/仕上】
・真鍮、ふっ素樹脂他

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 空気専用です。 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近畿 ボールコック 内ネジ×外ネジ 1/4の型番NO.4314のページです。 型番NO.4314に関する仕様情報を記載しております。
近畿 ボールコック 内ネジ×外ネジ 1/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 ボールコック 内ネジ×外ネジ 1/4
近畿 ボールコック 1/4
近畿 中間ソケット内ネジ 1/8
ウレタンホースジョイント(内ネジタイプ)
ホース継手 内ネジ・ホースニップル HF
ジョイントシリーズ No.05ニップル(Rネジ×Gネジ)
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)八興アソー栗田製作所
通常価格2,5681,881805409 -523 -393 -
通常出荷日在庫品1日目7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
よく一緒に購入される商品

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト