メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

近畿 ホースジョイント 1/8

型番:

NO.318
解除
数量:

NO.318の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長用途使用流体トラスココード質量材質
NO.318エアー配管用中間継ぎ手エアー配管、回路中や末端のコネクト圧縮空気805-07599g真鍮

型番リスト

表示件数
型番
NO.318
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
534
( 587 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー配管用中間継ぎ手です。
【用途】
・エアー配管、回路中や末端のコネクト
【商品仕様】
・使用流体:圧縮空気
・使用流体:圧縮空気
・ホースジョイントナット1/8
・トラスココード:805-0759
・質量:9g
【材質/仕上】
・真鍮

ご注意

  • 空気専用です。 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近畿 ホースジョイント 1/8の型番NO.318のページです。 型番NO.318に関する仕様情報を記載しております。
近畿 ホースジョイント 1/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 ホースジョイント 1/8
近畿 ニップル 1/8
近畿 ホースジョイント 1/4
近畿 片口ニップル 1/8
近畿 異径ニップル 1/8×1/4
ホースジョイント
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)トラスコ中山
通常価格5344914895367211,459 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目5日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました