メカニカル部品技術窓口

確定しました

近畿 リリーフバルブ 1.0メガパスカル 3/8

型番:

NO.210RV1.0MPA38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.210RV1.0MPA38の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO.210RV1.0MPA38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,664
( 5,130 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・作動圧力の精度が±3%です。
・シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定しています。
【用途】
・エアー配管、回路中や末端のコネクトです。
【商品仕様】
・全長(mm):50.5
・使用流体:圧縮空気
・幅(mm):21
・幅(mm):21
・使用流体:圧縮空気
・ねじ:3/8
・トラスココード:805-0883
・質量:65g
【材質/仕上】
・真鍮

ご注意

  • 空気専用です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

近畿 リリーフバルブ 1.0メガパスカル 3/8の型番NO.210RV1.0MPA38のページです。 型番NO.210RV1.0MPA38に関する仕様情報を記載しております。
近畿 リリーフバルブ 1.0メガパスカル 3/8のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
交換修理に使用しています
5
満足度:5.0
古い機械についていたこのリリーフバルブが故障したので交換修理に使用しています。型番はわからなかったのですが、機能的に同じ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 リリーフバルブ 1.0メガパスカル 3/8
近畿 リリーフバルブ 1.0メガパスカル 1/4
近畿 リリーフバルブ 0.2メガパスカル 1/4
近畿 リリーフバルブ 0.7メガパスカル 1/4
近畿 リリーフバルブ 0.4メガパスカル 1/4
近畿 ニップル 1/8
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格4,6644,1503,9123,8293,791491
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目2日目1日目7日目
よく一緒に購入される商品

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト