メカニカル部品技術窓口

確定しました

近畿 リリーフバルブ 1.0メガパスカル 1/4

型番:

NO.210RV1.0MPA14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.210RV1.0MPA14の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO.210RV1.0MPA14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,150
( 4,565 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・作動圧力の精度が±3%です。
・シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定しています。
【用途】
・エアー配管、回路中や末端のコネクトです。
【商品仕様】
・全長(mm):50.5
・使用流体:圧縮空気
・幅(mm):19(R1/4)
・使用流体:圧縮空気
・幅(mm):19(R1/4)
・トラスココード:805-0882
・質量:60g
【材質/仕上】
・真鍮

ご注意

  • 空気専用です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

近畿 リリーフバルブ 1.0メガパスカル 1/4の型番NO.210RV1.0MPA14のページです。 型番NO.210RV1.0MPA14に関する仕様情報を記載しております。
近畿 リリーフバルブ 1.0メガパスカル 1/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 リリーフバルブ 1.0メガパスカル 1/4
近畿 リリーフバルブ 0.4メガパスカル 1/4
近畿 リリーフバルブ 0.2メガパスカル 1/4
近畿 リリーフバルブ 0.7メガパスカル 1/4
近畿 リリーフバルブ 1.0メガパスカル 3/8
近畿 ホースジョイント 1/4
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格4,1503,7913,9123,8294,664489
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目2日目在庫品1日目7日目
よく一緒に購入される商品

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト