メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

近畿 T型ホース継手 6mm

型番:

NO.13T6MM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.13T6MMの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用流体T型3箇所トラスココード質量材質
NO.13T6MM圧縮空気6mm805-070513g真鍮

型番リスト

表示件数
型番
NO.13T6MM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,725
( 1,898 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー配管用中間継ぎ手です。
【用途】
・エアー配管、回路中や末端のコネクト
【商品仕様】
・使用流体:圧縮空気
・使用流体:圧縮空気
・T型3箇所6mm
・トラスココード:805-0705
・質量:13g
【材質/仕上】
・真鍮

ご注意

  • 空気専用です。 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近畿 T型ホース継手 6mmの型番NO.13T6MMのページです。 型番NO.13T6MMに関する仕様情報を記載しております。
近畿 T型ホース継手 6mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 T型ホース継手 6mm
T型コネクターG(真鍮製)
T型コネクターR(真鍮製)
6.5mm 中間ホースジョイント
フレキT型カフス
T型コネクターR×G(真鍮製)
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)エスコエスコエスコカナフレックスコーポレーションエスコ
通常価格1,725947 -866 -6571,111 -824 -
通常出荷日8日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト