17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

NFK 加圧送水装置用 10Kタイプフレキ 継手SS400 40Ax400L NK951040400

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NFK 加圧送水装置用 10Kタイプフレキ 継手SS400 40Ax400L

販売終了

型番

NK951040400

2019年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・消防庁告示第31号 認定品です。
・10Kタイプです。
・専用パッキン付です。
【用途】
・接続:JIS10Kフランジ
・消火ポンプ周り
・連結送水管
【商品仕様】
・呼び径(A):40
・呼び径(B):1-1/2
・全長(mm):400
・適用流体:消火水・消火液
・使用圧力(MPa):1.4
・使用圧力(MPa):1.4
・振動吸収
・使用温度範囲:40℃
・トラスココード:817-2644
・質量:4.3kg
【材質/仕上】
・フレキ部:SUS316(L)
・フランジ:鉄(SS400)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト