17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

NFK 防振ジョイント フランジSS400 100A×800L NK632100800

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NFK 防振ジョイント フランジSS400 100A×800L

販売終了

型番

NK632100800

2019年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・両端のフランジはルーズタイプです。
・接液部はすべてステンレス鋼です。
・継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
・右記以外の口径・長さ・フランジ規格対応可です(~6週間)。
・パッキン標準装備です。
【用途】
・振動吸収に適しています。
【商品仕様】
・呼び径(A):100
・呼び径(B):4
・全長(mm):800
・適用流体:冷温水
・呼び径(mm):114.30
・呼び径(mm):114.30
・使用温度範囲:~140℃
・最高使用圧力:1MPa
・トラスココード:817-1019
・質量:9.25kg
【材質/仕上】
・フレキ部:ステンレス(SUS304)
・フランジ部:鉄(SS400)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト