17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

NFK フェルール型フレキシブルホース NK1831.5S500

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NFK フェルール型フレキシブルホース

販売終了

型番

NK1831.5S500

2019年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・脱着が多い場合に適しています。
【用途】
・食品工場。
・化学薬品工場。
【商品仕様】
・呼び径(A):25
・呼び径(B):1
・全長(mm):500
・最高使用圧力(MPa):1
・使用温度範囲(℃):-30~120
・適用流体:薬品(非腐食性流体に限る)
・フェルールサイズ:1.50S
・接続:ワンタッチタイプ(フェルール型)
・トラスココード:817-1763
・質量:0.55kg
【材質/仕上】
・フレキ部:ステンレス(SUS304)
・フェルール部:ステンレス(SUS304)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト