17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ヒートカットエンボス波板

通常単価(税別)
1,9712,301
税込単価
2,1682,531
通常出荷日:2日目

【特長】・合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。・熱線を約50...

詳細を確認
  • ヒートカットエンボス波板は、北海道、沖縄、離島への配送を承っておりません。悪しからずご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番主要材質カラーケース容量(L)サイズ(約mm)板厚(約)熱線カット率(約)備考
NIPC-607HENJポリカーボネートマットグレー19.118206559.70.7mm50%1枚あたり
NIPC-707HENJマットグレー22.221206559.750%-

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

カラー

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
1820
マットグレー
4905009915446
784-3755
1300.0
10個
2120
マットグレー
4905009915453
784-3763
1500.0
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,971
( 2,168 )
2日目
2,301
( 2,531 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。
・熱線を約50%カットし、温度上昇を防ぎます。
・エンボス加工を施しているので光を通しにくいです。
【用途】
・屋根材や壁材としてご利用いただけます。

ご注意

  • ヒートカットエンボス波板は、北海道、沖縄、離島への配送を承っておりません。悪しからずご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートカットエンボス波板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒートカットエンボス波板
タキロン 畜産波板 32波 6尺 67ホワイト
【クリーン洗浄品】オムロンモバイルロボットLD60/90 対応天板プレート
タキロン ポリカ波板クロスライン 32波 8尺 830ブロンズ
タキロン ポリカ波板クロスライン 32波 7尺 830ブロンズ
プラダンボール -フリー指定タイプ-
メーカーアイリスオーヤマタキロンシーアイミスミタキロンシーアイタキロンシーアイミスミ
通常価格1,971-1,703-3,9003,413-
通常出荷日2日目8日目12日目8日目8日目4日目
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄---
材質樹脂樹脂アルミニウム樹脂樹脂-
材質詳細ポリカーボネート-----
幅(mm)655-----
高さ(mm)9.7-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天板・合板・カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト