ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

捻込シャックル 黒 38MM

通常単価(税別)
6,447
税込単価
7,092
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS規格シャックルより口幅が広く汎用性が高いシャックルです【用途】・土木、建築工事などでの...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番:

NGS38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NGS38の仕様・寸法情報

種類
シャックル
JANコード
4582165294372
質量(g)
6240
トラスココード
849-2063
材質1
スチール(SS400)
ねじ径
W1・1/2
D(mm)
76
寸法t(mm)
38
寸法d1(mm)
38
寸法d3(mm)
38
寸法B(mm)
76
寸法L(mm)
144
基本使用荷重(t)
4.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NGS38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,447
( 7,092 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格シャックルより口幅が広く汎用性が高いシャックルです
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
【商品仕様】
・並シャックル
・生地品

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

捻込シャックル 黒 38MMの型番NGS38のページです。 型番NGS38に関する仕様情報を記載しております。
捻込シャックル 黒 38MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
捻込シャックル 黒 38MM
鉄 捻込シャックル
大洋 TAIYOシャックル 黒 SD-12
大洋 TAIYOシャックル 黒 SE-30
JISシャックル M級 黒
大洋 SUS ワイヤクリップ 6mm
メーカー大洋製器工業フジワラ大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格6,4471,6911,2815,58648,735 -614
通常出荷日1日目6日目1日目4日目2日目〜4日目
種類シャックルシャックルシャックル-シャックル-
JANコード4582165294372-4582165294709---
質量(g)6240-240---
トラスココード849-2063-849-2612---
材質1スチール(SS400)-スチール(SS400)-スチール(S25C)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト