メカニカル部品技術窓口

| 型番 | 外径 | 呼び径 | ボルト穴中芯径 | 穴数×穴径 | 内径 | 厚み | トラスココード | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR90A5K | 190mm | 90A | 155mm | 4穴×19mm | 102mm | 3t | 850-5694 | NBRゴム |
【特長】
・特に耐油性に優れ耐摩耗性も良好なゴムです。ただし耐候性はありません。
【商品仕様】
・外径:190mm
・外径:190mm
・呼び径:90A
・ボルト穴中芯径:155mm
・穴数×穴径:4穴×19mm
・内径:102mm
・厚み3t
・トラスココード:850-5694
・質量:0g
【材質/仕上】
・NBRゴム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本バルカー
JIS全面座管フランジ用 全面形ガスケット
4.3通常価格(税別):342円~

ミスミ
ゴムシートガスケット 全面用
5通常価格(税別):50円~

日本バルカー
JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケット
4.5通常価格(税別):36円~

ニチアス
ジョイントシート クリンシル ブラウン TOMBO No.1995 ユニオンガスケット
4.7通常価格(税別):45円~

旭有機材
10K 全面パッキン EPDM
3通常価格(税別):577円~

アキツ(旧:亜木津工業)
ゴムFFパッキン EPT
5通常価格(税別):411円~

ニチアス
ジョイントシート クリンシル ブラウン TOMBO No.1995 全面形ガスケット
5通常価格(税別):135円~

ニチアス
ナフロンPTFE打抜きガスケットTOMBO NO.9007(内パッキン・10K)
0通常価格(税別):347円~

アキツ(旧:亜木津工業)
クリンガー 高温用ジョイントシート C-4430
5通常価格(税別):237円~