メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

AK フランジパッキンJIS10K用 NBR25A10K

型番:

NBR25A10K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NBR25A10Kの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)内径(mm)外径(mm)厚さ(mm)ボルト穴中心径(mm)穴数使用圧力(K)穴径(mm)呼び径(mm)厚みトラスココード質量材質
NBR25A10K2525A351253904101934.003t850-565241.5gNBRゴム

型番リスト

表示件数
型番
NBR25A10K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
410
( 451 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に耐油性に優れ耐摩耗性も良好なゴムです。ただし耐候性はありません。
【商品仕様】
・呼び径(A):25
・呼び径(B):25A
・内径(mm):35
・外径(mm):125
・厚さ(mm):3
・ボルト穴中心径(mm):90
・穴数:4
・使用圧力(K):10
・穴径(mm):19
・呼び径(mm):34.00
・呼び径(mm):34.00
・厚み3t
・トラスココード:850-5652
・質量:41.5g
【材質/仕上】
・NBRゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AK フランジパッキンJIS10K用 NBR25A10Kの型番NBR25A10Kのページです。 型番NBR25A10Kに関する仕様情報を記載しております。
AK フランジパッキンJIS10K用 NBR25A10Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AK フランジパッキンJIS10K用 NBR25A10K
AK フランジパッキンJIS10K用 NBR50A10K
AK フランジパッキンJIS10K用 CR25A10K
AK フランジパッキンJIS10K用 NBR400A10K
AK フランジパッキンJIS10K用 NBR50A10KU
AK フランジパッキンJIS10K用 NBR80A10KU
メーカーアキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)
通常価格4105543854,173222410
通常出荷日4日目1日目7日目7日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト