17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

AK フランジパッキンJIS10K用 NBR10A10K NBR10A10K

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AK フランジパッキンJIS10K用 NBR10A10K

販売終了

型番

NBR10A10K

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・特に耐油性に優れ耐摩耗性も良好なゴムです。ただし耐候性はありません。
【商品仕様】
・外径:90mm
・呼び径:10A
・外径:90mm
・ボルト穴中芯径:65mm
・穴数×穴径:4穴×15mm
・内径:18mm
・厚み3t
・トラスココード:850-5616
・質量:0g
【材質/仕上】
・NBRゴム

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト