メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径100 使用圧力5K CR65A5KU

型番:

NBR100A5KU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NBR100A5KUの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)内径(mm)外径(mm)厚さ(mm)使用圧力(K)外径呼び径(mm)厚みトラスココード材質
NBR100A5KU100411514935149mm114.303t850-5615NBRゴム

型番リスト

表示件数
型番
NBR100A5KU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
436
( 480 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に耐油性に優れ耐摩耗性も良好なゴムです。ただし耐候性はありません。
【商品仕様】
・呼び径(A):100
・呼び径(B):4
・内径(mm):115
・外径(mm):149
・厚さ(mm):3
・使用圧力(K):5
・外径:149mm
・呼び径(mm):114.30
・外径:149mm
・呼び径(mm):114.30
・呼び径:100A
・厚み3t
・トラスココード:850-5615
・質量:0g
【材質/仕上】
・NBRゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径100 使用圧力5K CR65A5KUの型番NBR100A5KUのページです。 型番NBR100A5KUに関する仕様情報を記載しております。
AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径100 使用圧力5K CR65A5KUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径100 使用圧力5K CR65A5KU
AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径40 使用圧力5K CR40A5KU
AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径20 使用圧力5K CR20A5KU
AK フランジパッキンJIS5K用全 CR100A5K
AK フランジパッキンJIS5K用全 CR50A5K
AK フランジパッキンJIS5K用全 CR80A5K
メーカーアキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)
通常価格436192110612315642
通常出荷日7日目7日目7日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト