ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MK ユニクロワイドアングル 60mm

型番:

N-200-60E
解除
数量:

N-200-60Eの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
N-200-60E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
268
( 295 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄の等辺の幅広アングルです。
【用途】
・補強材など多用途にお使い下さい。
【商品仕様】
・D(mm):60
・板厚(mm):3.2
・H(mm):60
・W(mm):40
・トラスココード:811-0920
・質量:100g
【材質/仕上】
・材質:鉄
・仕上:ユニクロ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MK ユニクロワイドアングル 60mmの型番N-200-60Eのページです。 型番N-200-60Eに関する仕様情報を記載しております。
MK ユニクロワイドアングル 60mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MK ユニクロワイドアングル 60mm
固定ブロック タテ型1車60mm
固定ブロック ヨコ型1車60mm
固定ブロック タテ型2車60mm
固定ブロック ヨコ型2車60mm
固定ブロックタテ型、ヨコ兼用タイプ1車60mm
メーカー丸喜金属本社フジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格2685,939 -5,939 -10,672 -10,672 -13,950 -
通常出荷日4日目3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました