17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

日栄インテック スパイダー N200100001

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日栄インテック スパイダー

販売終了

型番

N200100001

2019年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ワイヤを使用した吊り施工の際のレベル調整のできる固定金具です。
・本体がボルト形状になっており、ワイヤへさまざまな金物の取付けが容易に行えます。
・「ロックスリーブ」を一体化にし、レベル調整、圧着機能を備えた画期的なワイヤ用固定金具です。
・専用圧着工具でカシメた後は、目視確認できます。
【商品仕様】
・サイズ:M10×25
・サイズ:M10×25
・JANコード:4562147600599
・トラスココード:850-7999
・質量:40g

ご注意

  • スパイダーはステンレスワイヤ1.5φ用です。 レベル調整等が完了したら必ずロックスリーブを専用圧着工具でカシメて下さい。(圧着は1回のみにして下さい) スパイダーの吊荷重は147N(15kgf)以下として下さい。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト