17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン ドアハンガー ニュートン10キャッチ付き戸当り

ご注意

  • カーブレールには使用できません。

型番:

N10-KCS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

N10-KCSの仕様・寸法情報

種類
[ハンガー・レール用金具] ハンガー・レール用金具
JANコード
4968957409580
トラスココード
787-0396
質量(g)
400
材質1
スチール(SPHC)
材質2
ゴム(黒)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N10-KCS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,149
( 6,764 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄扉と車の連結に適しています。
【用途】
・複車・単車と鉄扉の連結用
【商品仕様】
・適用レール:N10-HR、N20-NGR
・品名:ドアハンガー用キャッチ付戸当り
・推奨取付ねじ:M8
・JANコード:4968957409580
・トラスココード:787-0396
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・スチール(SS400)

ご注意

  • カーブレールには使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイケン ドアハンガー ニュートン10キャッチ付き戸当りの型番N10-KCSのページです。 型番N10-KCSに関する仕様情報を記載しております。
ダイケン ドアハンガー ニュートン10キャッチ付き戸当りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン ドアハンガー ニュートン10キャッチ付き戸当り
ダイケン ドアハンガー ニュートン10戸当り
アルミ製ドアハンガー用戸当り(SD10タイプ)
ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車
ダイケン ドアハンガー ニュートン10エプロン
ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格6,1491,170330 -4,2491,4407,066
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ハンガー・レール用金具-戸当り吊り車-ハンガー・レール用金具
JANコード4968957409580--4968957409405-4968957409399
トラスココード787-0396--787-0299-787-0302
質量(g)400--200-300
材質1スチール(SPHC)--スチール(SPHC)-スチール(SPHC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト