17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000 N10-HR2000

ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000

    型番:

    N10-HR2000
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番全長(mm)耐荷重(kg)A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)板厚(mm)固定ピッチJANコードトラスココード質量材質
    N10-HR200020005045401237.671.2450~500mm4968957409368787-03613.1kgスチール(SGC400)

    N10-HR2000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    N10-HR2000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,0494,570
    ( 5,027 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
    【用途】
    ・吊り車用の軌道レール
    【商品仕様】
    ・全長(mm):2000
    ・耐荷重(kg):50
    ・A(mm):45
    ・B(mm):40
    ・C(mm):12
    ・D(mm):37.6
    ・E(mm):7
    ・板厚(mm):1.2
    ・固定ピッチ:450~500mm
    ・JANコード:4968957409368
    ・トラスココード:787-0361
    ・質量:3.1kg
    【材質/仕上】
    ・スチール(SGC400)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000の型番N10-HR2000のページです。 型番N10-HR2000に関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000
    ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000
    ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車
    ダイケン ドアハンガー ニュートン10エプロン
    ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車
    ダイケン ドアハンガー ニュートン10ツール単車
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格6,0496,7114,2491,4407,0664,096
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト