17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

N10-AP
解除
数量:

製品仕様

型番適用レール品名JANコードトラスココード質量材質
N10-APN10-HRドアハンガー用エプロン4968957409429787-03110.5kgスチール(SPHC)

N10-APの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N10-AP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,440
( 1,584 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製扉と車の連結に適しています。
【用途】
・複車・単車と木扉の連結用
【商品仕様】
・適用レール:N10-HR
・品名:ドアハンガー用エプロン
・M8ボルト付き
・JANコード:4968957409429
・トラスココード:787-0311
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・スチール(SPHC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン ドアハンガー ニュートン10エプロンの型番N10-APのページです。 型番N10-APに関する仕様情報を記載しております。
ダイケン ドアハンガー ニュートン10エプロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン ドアハンガー ニュートン10エプロン
ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車
ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車
ダイケン 6号ドアハンガー用エプロン
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格1,4404,2497,0666,9566,7116,049
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました