ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車

  • 種類
    ハンガー・レール用金具
  • 品名/種類
    ドアハンガー用複車
  • 耐荷重
    50(kg/個)
  • JANコード
    4968957409399
  • トラスココード
    787-0302
  • 質量(g)
    300
  • 材質1
    スチール(SPHC)
  • 材質2
    樹脂
  • 適合レール
    N10-HR

ご注意

  • ニュートン10ハンガーレール専用です。

型番:

N10-4WS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N10-4WSの仕様・寸法情報

種類
[ハンガー・レール用金具] ハンガー・レール用金具
品名/種類
ドアハンガー用複車
耐荷重
50(kg/個)
JANコード
4968957409399
トラスココード
787-0302
質量(g)
300
材質1
スチール(SPHC)
材質2
樹脂
適合レール
N10-HR
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N10-4WS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,066
( 7,773 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
【用途】
・引戸用吊り車
【商品仕様】
・耐荷重(kg/個):50
・適用レール:N10-HR
・品名:ドアハンガー用複車
・耐荷重:50(kg/個)
・JANコード:4968957409399
・トラスココード:787-0302
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・スチール(SPHC)
・樹脂

ご注意

  • ニュートン10ハンガーレール専用です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車の型番N10-4WSのページです。 型番N10-4WSに関する仕様情報を記載しております。
ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車
ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車
ダイケン ドアハンガー ニュートン10エプロン
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000
スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)シリーズ
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格7,0664,2491,4406,7116,0492,483 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ハンガー・レール用金具吊り車-ハンガーレール-吊り車
品名/種類ドアハンガー用複車-----
耐荷重50(kg/個)60(2個吊当り)kg/個-50kg--
JANコード49689574093994968957409405-4968957409375--
トラスココード787-0302787-0299-787-0370--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト