ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車

  • 種類
    吊り車
  • 耐荷重
    60(2個吊当り)kg/個
  • 全長
    44mm
  • JANコード
    4968957409405
  • トラスココード
    787-0299
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    スチール(SPHC)
  • 材質2
    樹脂

ご注意

  • ニュートン10ハンガーレール専用です。

型番:

N10-2WS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N10-2WSの仕様・寸法情報

種類
吊り車
耐荷重
60(2個吊当り)kg/個
全長
44mm
JANコード
4968957409405
トラスココード
787-0299
質量(g)
200
材質1
スチール(SPHC)
材質2
樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N10-2WS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2493,594
( 3,953 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
・胴体にバランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
【用途】
・引戸用吊り車
【商品仕様】
・耐荷重(kg/個):30
・適用レール:N10-HR
・品名:単車
・耐荷重:30(kg/個)
・JANコード:4968957409405
・トラスココード:787-0299
・質量:0.2kg
【材質/仕上】
・スチール(SPHC)
・樹脂

ご注意

  • ニュートン10ハンガーレール専用です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車の型番N10-2WSのページです。 型番N10-2WSに関する仕様情報を記載しております。
ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ツール単車
ダイケン ドアハンガー ニュートン10エプロン
ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格4,2494,0961,4407,0666,7116,049
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類吊り車--ハンガー・レール用金具ハンガーレール-
耐荷重60(2個吊当り)kg/個--50(kg/個)50kg-
全長44mm---3000mm-
JANコード4968957409405--49689574093994968957409375-
トラスココード787-0299--787-0302787-0370-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト