メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

工進 N型ホースセット

工進 N型ホースセット N
通常単価(税別)
6,939
税込単価
7,633
通常出荷日:9日目

【特長】・ホース長さ8mです。【用途】・散水作業に。【商品仕様】・直射専用ロケットノズル付きです。・ポ...

詳細を確認

型番:

N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Nの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココードポンプ側ノズル側質量材質
N4971770117860848-505225ミリ20ミリ2.6kgホースPVC

型番リスト

表示件数
型番
N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,939
( 7,633 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース長さ8mです。
【用途】
・散水作業に。
【商品仕様】
・直射専用ロケットノズル付きです。
・ポンプ側25ミリ・ノズル側20ミリ
・JANコード:4971770117860
・トラスココード:848-5052
・質量:2.6kg
【材質/仕上】
・ホースPVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工進 N型ホースセットの型番Nのページです。 型番Nに関する仕様情報を記載しております。
工進 N型ホースセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工進 N型ホースセット
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-48型
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-CL型
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-標準型
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-SP型
トルク・リミッタ MTLA-115型
メーカー工進マイティマイティマイティマイティマイティ
通常価格6,93934,110 -23,000 -20,175 -15,21061,694 -
通常出荷日9日目5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト