三鈴 千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8

三鈴 千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8
通常単価:
8,532
通常出荷日:
3日目

【特長】
・プレスホイールにメッキを施し、ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送等底面を痛めず最適です。
【用途】
・ダンボールケースの搬送
【商品仕様】
・ピッチ(mm):100
・機長(mm):2400
・ホイール径(mm):50
・ローラー幅(mm):20
・A寸法(mm):47.0
・トラスココード:127-8302
・質量:7kg
【材質/仕上】
・ホイール:スチール製フレーム:スチール製

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MWS50C0518

型番
MWS50C0518
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,532円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

三鈴 千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8の型番MWS50C0518のページです。
型番MWS50C0518に関する仕様情報を記載しております。

MWS50C0518で型番確定

三鈴 千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)