メカニカル部品技術窓口

| 型番 | ピッチ(mm) | 機長(mm) | ホイール径(mm) | ホイール幅(mm) | ローラー径(mm) | ローラー幅(mm) | A寸法(mm) | ホイル1個あたりの荷重 | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWA48C0524 | 50 | 2400 | 48 | 16 | 48 | 16 | 22.0 | 15kg | 127-5171 | 7.6kg | ホイール:アルミ製、フレーム:スチール製 |
【特長】
・ホイルコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
【用途】
・軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):50
・機長(mm):2400
・ホイール径(mm):48
・ホイール幅(mm):16
・ローラー径(mm):48
・ローラー幅(mm):16
・A寸法(mm):22.0
・ISO9001認証取得工場製
・ホイル1個あたりの荷重15kg
・トラスココード:127-5171
・質量:7.6kg
【材質/仕上】
・ホイール:アルミ製
・フレーム:スチール製
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅60mm
0
ミスミ
スパホイール 取付部品
5通常価格(税別):516円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
コロコンローラ千鳥タイプ
4通常価格(税別):1,370円~