メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

マサダ 電動ポンプ 100V(MUP450HB)

マサダ 電動ポンプ 100V(MUP450HB) MUP450HB
通常単価(税別)
349,293
税込単価
384,222
通常出荷日:7日目

【特長】・ポンプは用途に応じてお選び下さい。【用途】・門型プレス用の電動ポンプです。【商品仕様】・吐出...

詳細を確認
  • ※A=フットスイッチ B=押しボタンスイッチ

型番:

MUP450HB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MUP450HBの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番吐出量(L/min)最大使用圧力エアー圧力(kgf/cm2)トラスココード質量
MUP450HB低圧/高圧2.9/0.33低圧/高圧 10/70016838-822814.3kg

型番リスト

表示件数
型番
MUP450HB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
349,293
( 384,222 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプは用途に応じてお選び下さい。
【用途】
・門型プレス用の電動ポンプです。
【商品仕様】
・吐出量(L/min):低圧/高圧2.9/0.33
・有効油量(L):-
・吐出量(L/min):低圧/高圧2.9/0.33
・有効油量(L):-
・最大使用圧力:低圧/高圧 10/700
・エアー圧力(kgf/cm2):16
・異電圧も製作可能です。(別途見積もり)
・トラスココード:838-8228
・質量:14.3kg

ご注意

  • ※A=フットスイッチ B=押しボタンスイッチ
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マサダ 電動ポンプ 100V(MUP450HB)の型番MUP450HBのページです。 型番MUP450HBに関する仕様情報を記載しております。
マサダ 電動ポンプ 100V(MUP450HB)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マサダ 電動ポンプ 100V(MUP450HB)
マサダ 電動ポンプ 100V(MUP450HA)
Vシリーズピストンポンプ
Vシリーズピストンポンプ用フート
ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1RX
ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1R
メーカーマサダ製作所マサダ製作所ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)
通常価格349,293349,29362,017 -8,997176,578157,409
通常出荷日7日目5日目1日目〜1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト