17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マテハンMTH3 MTH3-4WHTR

マテハンMTH3

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    MTH3-4WHTR
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    MTH3-4WHTRの仕様・寸法情報

    種類
    吊り車
    品名/種類
    トロリー複車
    耐荷重
    50kg/個
    全長
    -
    適用レール
    MTH3-HR
    JANコード
    4968957407449
    トラスココード
    849-6880
    質量(g)
    400
    材質1
    本体:スチール、ユニクロ
    材質2
    車:ポリアセタール
    材質3
    軸受部:含油焼結合金
    車径
    50mm(戸車)
    セット内容/付属品
    -
    仕様
    走行可能距離:使用荷重50(kg/個)で10万m、使用荷重15(kg/個)で100万m

    絞り込み条件

    • 種類

    • 品名/種類

    • 耐荷重

    • 全長

    • 適用レール

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 材質2

    • 材質3

    • 車径

    • セット内容/付属品

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MTH3-4WHTR

    種類

    品名/種類

    耐荷重

    全長

    適用レール

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    材質3

    車径

    セット内容/付属品

    仕様

    最小発注数量
    吊り車
    トロリー複車
    50kg/個
    -
    MTH3-HR
    4968957407449
    849-6880
    400
    本体:スチール、ユニクロ
    車:ポリアセタール
    軸受部:含油焼結合金
    50mm(戸車)
    -
    走行可能距離:使用荷重50(kg/個)で10万m、使用荷重15(kg/個)で100万m
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,896
    ( 4,286 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吊り込みやすいボルトタイプです<MTH3-4WHTR>
    ・施工したレールの一部に組み込み、単車や複車を取り外すことができます<MTH3-DHR>
    【用途】
    ・製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに<MTH3-4WHTR>
    ・脱着ができるメンテナンスレール<MTH3-DHR>

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マテハンMTH3の型番MTH3-4WHTRのページです。 型番MTH3-4WHTRに関する仕様情報を記載しております。
    マテハンMTH3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マテハンMTH3
    アルミ製ドアハンガー用単車/複車(マテハンMTHタイプ)
    3号ドアハンガー用金具
    3号ステンレスドアハンガー用金具
    ステンレスハンガーカート SHGC21-3
    ダイケン 3号カーブガイドレール 920R
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンアズワンダイケン
    通常価格3,8961,764 -3,413 -10,376 -79,17515,517
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜12日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト