ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

無給油式ロータリーポンプ 三相200V

無給油式ロータリーポンプ 三相200V MSV-200-3
通常単価(税別)
197,891190,529
税込単価
217,680209,582
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【特長】・特殊カーボンブレードの開発により、耐久性及び低騒音を実現しました・真空・(VACUUM)排気...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MSV-200-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSV-200-3の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
その他
使用環境
標準
付加機能
なし
吸込流量(50Hz時)(l/min)
220
吸込流量(60Hz時)(l/min)
240
電圧(V)
200
トラストコード
850-9637
到達真空度(MPa)
-0.087/mmHg:650
常用真空度(Mpa)
-0.067/mmHg:500
モートル動力
400W 4P
口径
PT1/2
質量(kg)
35
材質
鋳物
常用圧力(MPa)
0.059以内
最高圧力(MPa)
0.196以上
使用条件
空気
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
MSV-200-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,891190,529
( 209,582 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊カーボンブレードの開発により、耐久性及び低騒音を実現しました
・真空・(VACUUM)排気(BLOWER)とも油分を一切含みませんので作業環境及び製品が油で汚染される心配はありません
・完全無給油式ですので、給油の必要は全くなくメンテナンスフリーです
・ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用頂けます
・50Hz・60Hz兼用です
【用途】
・写真製版機
・印刷機器
・真空パック
・IC関連機器
・液体かく拌
・その他真空吸着及びブロワーなど

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無給油式ロータリーポンプ 三相200Vの型番MSV-200-3のページです。 型番MSV-200-3に関する仕様情報を記載しております。
無給油式ロータリーポンプ 三相200Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無給油式ロータリーポンプ 三相200V
ダイアフラム式真空ポンプ
真空ポンプ DP-V
充電式真空ポンプ バッテリーのみ
ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気
ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気
メーカーミツミマールスVACTRONICS(バクトロニクス)文化貿易工業アルバック機工アルバック機工
通常価格197,89138,000 -86,000 -37,142 -60,80060,800
通常出荷日10日目4日目〜4日目〜4日目1日目19日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ形オイルフリー-ドライ型ドライ型
ドライ形種類その他ダイヤフラム形--ダイアフラム型ダイアフラム型
使用環境標準標準--標準標準
付加機能なしなし--なしなし
吸込流量(50Hz時)(l/min)220-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト