メカニカル部品技術窓口
【特長】・一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。・複動式なので常に安定した塗料吐出が...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| セット型番 | MSU-2000C | |
|---|---|---|
| ポンプ型番 | PP-1171C | |
| ポンプ本体接液部材質 | アルミニウム/スチール | |
| 圧力倍率 | 17:1 | |
| 空気圧力使用範囲 | 0~0.49MPa | |
| 最高塗料圧力 | 9.8MPa | |
| 最大吐出量※1 | 3.5L/min | |
| 使用塗料粘度(目安値)※2 | 50秒/NK-2以下 160cP以下 | |
| 使用温度範囲 | 5~40℃ | |
| エア供給口 | G1/4B | |
| 塗料吐出口 | G1/4B | |
| 塗料吸込み口フィルター | 50メッシュ | |
| 塗料中間フィルター(TF-8) | 100メッシュ | |
| 全長×全幅×全高 | 500×500×895mm | |
| 質量(付属品除く) | 23.5kg | |
| 所要コンプレッサー(ポンプ作動用) | 2.2kW | |
| 付属品 | スプレーガン | MSG-200 |
| 塗料ホース | 10m( NHS-510C) | |
| エアホース | 10m( EAHU-6タイプ) | |
| 型番 | MSG-200 |
|---|---|
| 最高使用塗料圧力 | 9.8MPa |
| 常用塗料圧力 | 4.9MPa |
| 常用吹付空気圧力 | 0.15MPa |
| 塗料ホース接続 | G1/4B |
| エアホース接続 | G1/4B |
| ガンフィルター(内蔵) | 200メッシュ |
| ノズルチップ(付属品) | NT-2004CMU |
| 質量 | 525g |
【特長】
・一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。
・複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
【用途】
・金属・建築・鉄工塗装に。
・ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):8.5
・最大吐出量(L/min):3.5
・動力源:コンプレッサー
・塗料吐出口:G1/4
・空気供給口:G1/4
・奥行(mm):500
・全高(mm):890
・全幅(mm):500
・奥行(mm):500
・全高(mm):890
・全幅(mm):500
・最高使用空気圧力:0.7MPa
・JANコード:4538995110023
・トラスココード:514-7204
・質量:72kg
【セット内容/付属品】
・ガン(MSG-200)
・塗料ホース(NHS-510C)(10m)
・フィルター(TF-8B)
・ドレンバルブ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
ホースバンド スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):280円~

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
4.5通常価格(税別):120円~