17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スロットインローラ MSS38/42型 (軸付)

スロットインローラ MSS38/42型 (軸付)
通常単価(税別)
8741,330
税込単価
9611,463

三鈴工機 フリーローラコンベヤ スロットインローラ MSS38/42型 (軸付...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

仕様

MSS4250A【特長】
・スチール製スロットインローラ単品(軸付)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 42Φローラ幅(W)500mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重65Kg
・三鈴 スロットインローラ MSS42型 径42.7X1.4T(軸付)
・トラスココード:127-6759
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・ローラ:スチール製/メッキ
・ベアリング、シャフト:スチール製
MSS3840A【特長】
・スチール製スロットインローラ単品(軸付)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 38Φローラ幅(W)400mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重70Kg
・三鈴 スロットインローラ MSS38型 径38X1.2T(軸付)
・トラスココード:127-8316
・質量:0.69kg
【材質/仕上】
・ローラ:スチール製/メッキ
・ベアリング、シャフト:スチール製

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

仕様1

仕様2

最小発注数量
38
400
・スチール製スロットインローラ単品(軸付)・交換用ローラ・ローラー径 38Φローラ幅(W)400mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重70Kg
・三鈴 スロットインローラ MSS38型 径38X1.2T(軸付)・トラスココード:127-8316・質量:0.69kg【材質/仕上】・ローラ:スチール製/メッキ・ベアリング、シャフト:スチール製
1個
42
500
・スチール製スロットインローラ単品(軸付)・交換用ローラ・ローラー径 42Φローラ幅(W)500mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重65Kg
・三鈴 スロットインローラ MSS42型 径42.7X1.4T(軸付)・トラスココード:127-6759・質量:0.9kg【材質/仕上】・ローラ:スチール製/メッキ・ベアリング、シャフト:スチール製
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
874
( 961 )
3日目
1,330
( 1,463 )
7日目

詳細情報

基本情報

三鈴工機 フリーローラコンベヤ スロットインローラ MSS38/42型 (軸付)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スロットインローラ MSS38/42型 (軸付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットインローラ MSS38/42型 (軸付)
樹脂ローラコンベヤMR42型
アルミローラMA45A型 径45×1.5T(軸付)
アルミローラーコンベヤ SA38型
スチールローラ-コンベヤ S38型
エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型
メーカー三鈴工機三鈴工機三鈴工機テラウチテラウチオークラ輸送機
通常価格874-38,574 -908 -55,584 -16,860 -17,860 -
通常出荷日3日目〜7日目3日目7日目5日目〜3日目〜
種類長ローラ-長ローラ---
長ローラ種類ストレート-ストレート---
特性標準-標準---
ローラ材質スチール-アルミニウム---
表面処理なし-なし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト