17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スロットインローラコンベヤ MSS42型

スロットインローラコンベヤ MSS42型
  • 種類
    ローラ
  • ローラ 種類
    ストレート
  • ローラ径 (mm)
    42.7
  • ローラ幅 (mm)
    500
  • フレーム 種類
    ストレート
  • フレーム表面処理
    塗装
  • 用途
    中荷重
  • 肉厚 (mm)
    1.4
  • ピッチ (mm)
    50
  • フレーム塗装色
    三鈴標準ハービーグリーン
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

製品仕様

型番フレーム種類フレーム表面処理用途ローラ種類ローラ幅ローラ径肉厚ピッチ機長フレーム許容荷重
MSS42500515ストレート塗装中荷重ストレート500mmφ42.71.4mm50mm1500mm450kg
MSS42500510ストレート塗装中荷重ストレート500mmφ42.71.4mm50mm1000mm1000kg

型番リスト

表示件数

機長

(mm)

フレーム許容荷重

(kg)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
1000
1000
128-1467
24.8
1個
1500
450
127-6777
37.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,892
( 27,381 )
3日目
34,545
( 38,000 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MSS42型はMS42型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです
・ローラはユニクロメッキ
・中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです
・50mmピッチも標準化しています
【用途】
・ピット内コンベヤ
・床置コンベヤ
・製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スロットインローラコンベヤ MSS42型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットインローラコンベヤ MSS42型
樹脂ローラコンベヤMR42型
スチール製ローラコンベヤ カーブ専用ローラ 径φ42.7(R=500)×幅305-690(CTR型)
スチールローラーコンベヤ S6023型
スチールローラーコンベヤ S5716型
スチールローラ-コンベヤ S38型
メーカー三鈴工機三鈴工機オークラ輸送機テラウチテラウチテラウチ
通常価格24,892-38,574 --35,207 -25,060 -16,860 -
通常出荷日3日目〜7日目16日目7日目7日目5日目〜
種類ローラローラ-ローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートテーパーストレートストレートストレート
ローラ径(mm)42.74242.760.557.238.1
ローラ幅(mm)500300----
フレーム 種類ストレートストレート-ストレートストレートストレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト