17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スチールローラ MS76型 径76.3×4.2T

スチールローラ MS76型 径76.3×4.2T
通常単価(税別)
2,7725,508
税込単価
3,0496,059
通常出荷日:3日目

三鈴工機 フリーローラコンベヤ スチールローラ MS76型 径76.3×4.2T。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

MS7680A【特長】
・スチールローラ単品(軸付)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 76Φローラ幅(W)800mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重250Kg
・三鈴 スチールローラ MS76型 径76.3X4.2T(軸付)
・トラスココード:128-1482
・質量:7.4kg
【材質/仕上】
・ローラ:スチール製
・ベアリング、シャフト:スチール製
MS7670A【特長】
・スチールローラ単品(軸付)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 76Φローラ幅(W)700mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重250Kg
・三鈴 スチールローラ MS76型 径76.3X4.2T(軸付)
・トラスココード:127-9907
・質量:6.55kg
【材質/仕上】
・ローラ:スチール製
・ベアリング、シャフト:スチール製
MS7630B【特長】
・スチールローラ単品(軸なし)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 76Φローラ幅(W)300mmローラ単品(軸なし )
・三鈴 スチールローラ MS76型 径76.3X4.2T(軸無)
・トラスココード:127-9924
・質量:2.3kg
【材質/仕上】
・ローラ:スチール製
・ベアリング:スチール製

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

仕様1

仕様2

最小発注数量
軸なし(丸穴)
300
・スチールローラ単品(軸なし)・交換用ローラ・ローラー径 76Φローラ幅(W)300mmローラ単品(軸なし )
・三鈴 スチールローラ MS76型 径76.3X4.2T(軸無)・トラスココード:127-9924・質量:2.3kg【材質/仕上】・ローラ:スチール製・ベアリング:スチール製
1個
シャフト
700
・スチールローラ単品(軸付)・交換用ローラ・ローラー径 76Φローラ幅(W)700mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重250Kg
・三鈴 スチールローラ MS76型 径76.3X4.2T(軸付)・トラスココード:127-9907・質量:6.55kg【材質/仕上】・ローラ:スチール製・ベアリング、シャフト:スチール製
1個
シャフト
800
・スチールローラ単品(軸付)・交換用ローラ・ローラー径 76Φローラ幅(W)800mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重250Kg
・三鈴 スチールローラ MS76型 径76.3X4.2T(軸付)・トラスココード:128-1482・質量:7.4kg【材質/仕上】・ローラ:スチール製・ベアリング、シャフト:スチール製
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,772
( 3,049 )
3日目
5,095
( 5,605 )
3日目
5,508
( 6,059 )
3日目

詳細情報

基本情報

三鈴工機 フリーローラコンベヤ スチールローラ MS76型 径76.3×4.2T。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールローラ MS76型 径76.3×4.2Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールローラ MS76型 径76.3×4.2T
スチール製ローラコンベヤ 径Φ76.3×幅150-1190 (NHR型)
TS スチールローラーφ76.3-W400(シャフト付き)
スチールローラーコンベヤ MS型
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型Ф50X3.5T 幅400 3M
スチール製ローラコンベヤ 径Φ25.4×幅90-490 (KR型)
メーカー三鈴工機オークラ輸送機テラウチ三鈴工機三鈴工機オークラ輸送機
通常価格2,772--7,11014,390 -86,998-
通常出荷日3日目11日目9日目7日目7日目8日目
種類長ローラ-長ローラ---
長ローラ種類ストレート-ストレート---
特性標準-低騒音性---
ローラ材質スチール-スチール---
表面処理なし-なし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト