メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

三鈴 スチールローラ MS60B型 径60.5X2.8T(軸付)

三鈴 スチールローラ MS60B型 径60.5X2.8T(軸付) MS60B15A
通常単価(税別)
1,816
税込単価
1,998
通常出荷日:3日目

【特長】・スチールローラ単品(軸付)【用途】・交換用ローラ【商品仕様】・ローラー径 60Φローラ幅(W...

詳細を確認

型番:

MS60B15A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MS60B15Aの仕様・寸法情報

種類
長ローラ
長ローラ種類
ストレート
特性
標準
ローラ材質
スチール
表面処理
なし
ライニング
なし
軸種類
シャフト
ベアリング材質
スチール
外径 D(φ)
60
幅 W(mm)
150

商品情報

製品仕様

型番ローラー径ローラ幅(W)ローラ1本許容静荷重トラスココード質量材質
MS60B15AΦ60150mm500Kg127-51621.27kgローラ:スチール製、ベアリング、シャフト:スチール製

型番リスト

表示件数
型番
MS60B15A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,816
( 1,998 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチールローラ単品(軸付)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 60Φローラ幅(W)150mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重500Kg
・三鈴 スチールローラ MS60B型 径60.5X2.8T(軸付)
・トラスココード:127-5162
・質量:1.27kg
【材質/仕上】
・ローラ:スチール製
・ベアリング、シャフト:スチール製

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三鈴 スチールローラ MS60B型 径60.5X2.8T(軸付)の型番MS60B15Aのページです。 型番MS60B15Aに関する仕様情報を記載しております。
三鈴 スチールローラ MS60B型 径60.5X2.8T(軸付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三鈴 スチールローラ MS60B型 径60.5X2.8T(軸付)
TS スチールローラーΦ60.5
スチール製ローラコンベヤ 径Φ60.5×幅90-990 (MR型)
アルミローラMA45A型 径45×1.5T(軸付)
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T
スチール製ローラコンベヤ 高強度タイプ 径φ60.5×幅90-990(MMR型)
メーカー三鈴工機テラウチオークラ輸送機三鈴工機三鈴工機オークラ輸送機
通常価格1,8164,032 --908 -50,208-
通常出荷日3日目9日目6日目3日目7日目12日目
種類長ローラ長ローラ-長ローラ--
長ローラ種類ストレートストレート-ストレート--
特性標準低騒音性-標準--
ローラ材質スチールスチール-アルミニウム--
表面処理なしなし-なし--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト