17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スチールローラ MS38A型 径38×1.2T

スチールローラ MS38A型 径38×1.2T
通常単価(税別)
604646
税込単価
664711
通常出荷日:3日目

三鈴工機 フリーローラコンベヤ スチールローラ MS38A型 径38×1.2T。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

MS38A15A【特長】
・スチールローラ単品(軸付)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 38Φローラ幅(W)150mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重90Kg
・三鈴 スチールローラ MS38A型 径38X1.2T(軸付)
・トラスココード:126-8845
・質量:0.31kg
【材質/仕上】
・ローラ:スチール製/メッキ
・ベアリング、シャフト:スチール製
MS38A40B【特長】
・スチールローラ単品(軸なし)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 38Φローラ幅(W)400mmローラ単品(軸なし )
・三鈴 スチールローラ MS38A型 径38X1.2T(軸無)
・トラスココード:126-5635
・質量:0.55kg
【材質/仕上】
・ローラ:スチール製/メッキ
・ベアリング:スチール製

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

仕様1

仕様2

最小発注数量
シャフト
150
・スチールローラ単品(軸付)・交換用ローラ・ローラー径 38Φローラ幅(W)150mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重90Kg・三鈴 スチールローラ MS38A型 径38X1.2T(軸付)
・トラスココード:126-8845・質量:0.31kg【材質/仕上】・ローラ:スチール製/メッキ・ベアリング、シャフト:スチール製
1個
軸なし(丸穴)
400
・スチールローラ単品(軸なし)・交換用ローラ・ローラー径 38Φローラ幅(W)400mmローラ単品(軸なし )・三鈴 スチールローラ MS38A型 径38X1.2T(軸無)
・トラスココード:126-5635・質量:0.55kg【材質/仕上】・ローラ:スチール製/メッキ・ベアリング:スチール製
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
604
( 664 )
3日目
646
( 711 )
3日目

詳細情報

基本情報

三鈴工機 フリーローラコンベヤ スチールローラ MS38A型 径38×1.2T。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールローラ MS38A型 径38×1.2Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールローラ MS38A型 径38×1.2T
スチールローラ-コンベヤ S38型
スチールローラーコンベヤ(ローラー径38.1mm、肉厚1.2mm)
アルミローラMA45A型 径45×1.5T(軸付)
ステンレス製ローラコンベヤ 径φ38.1×幅90-690(QS型)
三鈴 アルミローラコンベヤMA45A型 径45.7×1.5T 幅400 2M
メーカー三鈴工機テラウチトラスコ中山三鈴工機オークラ輸送機三鈴工機
通常価格604-16,860 -12,259 -908 --33,007
通常出荷日3日目5日目〜1日目〜3日目8日目4日目
種類長ローラ--長ローラ--
長ローラ種類ストレート--ストレート--
特性標準--標準--
ローラ材質スチール--アルミニウム--
表面処理なし--なし--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト