メカニカル部品技術窓口

確定しました

セントラル スチールローラコンベヤ MRZ4212型300W×75P×1000L

セントラル スチールローラコンベヤ MRZ4212型300W×75P×1000L MRZ4212300710
通常単価(税別)
17,530
税込単価
19,283
通常出荷日:7日目

【特長】・汎用性に富んだ標準タイプのコンベヤです。(軽荷重用)【商品仕様】・ピッチ(mm):75・ロー...

詳細を確認

型番:

MRZ4212300710
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MRZ4212300710の仕様・寸法情報

種類
ローラ
ローラ 種類
ストレート
ローラ材質
[スチール] スチール
ローラ外径(mm)
42.7
ローラ幅(mm)
300
フレーム 種類
ストレート

商品情報

製品仕様

型番ピッチ(mm)ローラー径(mm)ローラー幅(W)(mm)機長(mm)肉厚(mm)トラスココード質量材質/仕上
MRZ42123007107542.730010001.4813-528313kgフレーム:スチール、ローラ:スチール、シャフト:スチール

型番リスト

表示件数
型番
MRZ4212300710
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,530
( 19,283 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性に富んだ標準タイプのコンベヤです。(軽荷重用)
【商品仕様】
・ピッチ(mm):75
・ローラー径(mm):42.7
・ローラー幅(W)(mm):300
・機長(mm):1000
・肉厚(mm):1.4
・搬送耐荷重200kg/m程度まで
・トラスココード:813-5283
・質量:13kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラ:スチール
・シャフト:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セントラル スチールローラコンベヤ MRZ4212型300W×75P×1000Lの型番MRZ4212300710のページです。 型番MRZ4212300710に関する仕様情報を記載しております。
セントラル スチールローラコンベヤ MRZ4212型300W×75P×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セントラル スチールローラコンベヤ MRZ4212型300W×75P×1000L
ローラー型 300W
スチールローラーコンベヤ Φ57 W600×P75×L2000
TS スチールローラコンベヤφ57.2-W800XP75X2000L
TS スチールローラコンベヤφ25.4-W600XP50X1000L
スチールローラコンベヤ W150×P15×500L Φ12
メーカーセントラルコンベヤー太陽工業トラスコ中山テラウチテラウチ太陽工業
通常価格17,5309,741 -44,76774,71132,23232,699
通常出荷日7日目7日目7日目14日目7日目10日目
種類ローラ-ローラローラ-ローラ
ローラ 種類ストレート-ストレートストレート-ストレート
ローラ材質スチール-機械構造炭素鋼管スチール-機械構造用炭素鋼管
ローラ外径(mm)42.7-57.257.2-12
ローラ幅(mm)300-600800-150
よく一緒に購入される商品

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト