メカニカル部品技術窓口

確定しました

セントラル ステンレスローラコンベヤMRU6012型700W×75P×1500L

セントラル ステンレスローラコンベヤMRU6012型700W×75P×1500L MRU6012700715
通常単価(税別)
218,565
税込単価
240,422
通常出荷日:7日目

【特長】・オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。・漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最...

詳細を確認

型番:

MRU6012700715
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MRU6012700715の仕様・寸法情報

種類
ローラ
ローラ 種類
ストレート
ローラ材質
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
ローラ外径(mm)
60.5
ローラ幅(mm)
700
フレーム 種類
ストレート

商品情報

製品仕様

型番ピッチ(mm)ローラー径(mm)ローラー耐荷重(kg/本)ローラー幅(W)(mm)機長(mm)肉厚(mm)トラスココード質量材質
MRU60127007157560.57070015001.5813-555748kgフレーム:ステンレス(SUS304)、ローラ:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
MRU6012700715
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218,565
( 240,422 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
・漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):75
・ローラー径(mm):60.5
・ローラー耐荷重(kg/本):70
・ローラー幅(W)(mm):700
・機長(mm):1500
・肉厚(mm):1.5
・搬送耐荷重300kg/m程度まで
・トラスココード:813-5557
・質量:48kg
【材質/仕上】
・フレーム:ステンレス(SUS304)
・ローラ:ステンレス(SUS304)
・シャフト:ステンレス(SUS304)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セントラル ステンレスローラコンベヤMRU6012型700W×75P×1500Lの型番MRU6012700715のページです。 型番MRU6012700715に関する仕様情報を記載しております。
セントラル ステンレスローラコンベヤMRU6012型700W×75P×1500Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セントラル ステンレスローラコンベヤMRU6012型700W×75P×1500L
スチールローラーコンベヤ Φ57 W600×P75×L2000
TS スチールローラコンベヤφ57.2-W800XP75X2000L
スチールローラコンベヤ W150×P15×500L Φ12
スチール製テーパーローラコンベヤ Mシリーズ(R-TC700)
ローラー型 300W
メーカーセントラルコンベヤートラスコ中山テラウチ太陽工業マキテック太陽工業
通常価格218,56544,76774,71132,699-9,741 -
通常出荷日7日目7日目14日目10日目10日目7日目
種類ローラローラローラローラローラ-
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートテーパー-
ローラ材質ステンレス(SUS304)機械構造炭素鋼管スチール機械構造用炭素鋼管スチール-
ローラ外径(mm)60.557.257.21241.3-
ローラ幅(mm)700600800150--
よく一緒に購入される商品

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト