17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

協和 モーターローラ φ42型 呼称速度8m/min MRA3425008AAAA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

協和 モーターローラ φ42型 呼称速度8m/min

販売終了

型番

MRA3425008AAAA

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
・あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
【用途】
・ローラコンベヤ用駆動モーターローラ
【商品仕様】
・速度(m/min) 50Hz:10.1
・速度(m/min) 60Hz:11.5
・接線力(N) 50Hz 定格:17.3
・接線力(N) 50Hz 起動:37.4
・接線力(N) 60Hz 定格:17.3
・接線力(N) 60Hz 起動:28.6
・トルク(Ncm) 50Hz 定格:36.9
・トルク(Ncm) 50Hz 起動:79.8
・トルク(Ncm) 60Hz 定格:36.9
・トルク(Ncm) 60Hz 起動:61.1
・その他、パイプ幅・特殊仕様 等バリエーションあります。
・トラスココード:543-1832
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)
・サイドプレート:アルミ
【セット内容/付属品】
・端子金具付き

ご注意

  • 電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください 取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください 屋外での保管、放置等はしないでください 独自に改造はしないでください

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト