ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

日機 精密ロックナット MRシリーズ M60X2.0P

型番:

MR60X2.0P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MR60X2.0Pの仕様・寸法情報

JANコード
4571328411138
質量(g)
290.0
トラスココード
848-2113
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量
MR60X2.0P4571328411138290.0848-2113

型番リスト

表示件数
型番
MR60X2.0P
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,442
( 7,086 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ部及び端面を同時研磨することにより、ロックナット自体の振れ精度を5μ以下に製作しております。
【用途】
・ベアリング用の固定ナット
【商品仕様】
・セットスクリュー:規格M6 最大トルク18.0Nm
・日機 精密ロックナット MRシリーズ M60X2.0P
・JANコード:4571328411138
・トラスココード:848-2113
・質量:0.29kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日機 精密ロックナット MRシリーズ M60X2.0Pの型番MR60X2.0Pのページです。 型番MR60X2.0Pに関する仕様情報を記載しております。
日機 精密ロックナット MRシリーズ M60X2.0Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日機 精密ロックナット MRシリーズ M60X2.0P
日機 精密ロックナット MRシリーズ M80X2.0P
日機 精密ロックナット MRシリーズ M65X2.0P
日機 精密ロックナット MKRシリーズ M40X1.5P
エバオン 精密ロックナット
精密ロックナット
メーカー日機日機日機日機エバオンミスミ
通常価格6,4429,5386,4455,6142,874 -1,490 -
通常出荷日4日目9日目7日目9日目1日目〜在庫品1日目
JANコード4571328411138457132841117645713284111454571328411541--
質量(g)290.0530.0310.0200.0--
トラスココード848-2113848-2117848-2114848-2094--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト