メカニカル部品技術窓口

確定しました

三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型Ф50X3.5T 幅400 3M

通常単価(税別)
86,998
税込単価
95,698

【特長】・樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。 上記以外の標準品については、別途見積りいたします。

型番:

MR50B401030
解除
数量:

MR50B401030の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MR50B401030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,998
( 95,698 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
・樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。
・MR42より強度を必要とする搬送に適します。
・ベアリングのボールはステンレス製です。
・シャフトはアルミ製です。
・ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
【用途】
・サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
【商品仕様】
・ローラー径(mm):50
・ピッチ(mm):100
・ローラー耐荷重(kg/本):16
・ローラー幅(W)(mm):400
・機長(mm):3000
・肉厚(mm):3.5
・タイプ:ストレート
・ローラー径 50Φ
・ローラ幅(W)400mm
・ピッチ(P)100mm
・機長(L)3000mm
・フレーム許容荷重:25kg
・トラスココード:858-4078
・質量:18.1kg
【材質/仕上】
・フレーム:構造用アルミニウム合金
・ローラー:ABS樹脂
・ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)
・シャフト:構造用アルミニウム合金
・ボルト・連結金具:スチール

ご注意

  • 呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。 上記以外の標準品については、別途見積りいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型Ф50X3.5T 幅400 3Mの型番MR50B401030のページです。 型番MR50B401030に関する仕様情報を記載しております。
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型Ф50X3.5T 幅400 3Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型Ф50X3.5T 幅400 3M
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T
三鈴 アルミローラコンベヤMA45A型 径45.7×1.5T 幅400 2M
TS スチールローラーφ76.3-W400(シャフト付き)
TS 樹脂製ローラコンベヤφ30-W200XP50X90°カーブ
樹脂ローラコンベヤMR42型
メーカー三鈴工機三鈴工機三鈴工機テラウチテラウチ三鈴工機
通常価格86,99850,20833,0077,122100,22238,574 -
通常出荷日7日目7日目4日目9日目8日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました