17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

テールプーリ(ピン付)

テールプーリ(ピン付)
通常単価(税別)
18,51533,238
税込単価
20,36736,562
通常出荷日:7日目~14日目

三機工業 ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤ テールプーリ(ピン付)。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 用途以外のご利用においては性能を保証いたしかねます。 海外発送不可
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

MR459350【特長】
・三機エスコンキャリヤMR用のテールプーリです。
【用途】
・MR35用の補修部品
【商品仕様】
・ローラ:φ114.3×370 シャフト:φ19×436
・三機 MR35用テールプーリ(ピン付)
・質量:0g
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・ピン付
MR459450【特長】
・三機エスコンキャリヤMR用のテールプーリです。
【用途】
・MR45用の補修部品
【商品仕様】
・ローラ:φ114.3×470 シャフト:φ24×536
・三機 MR45用テールプーリ(ピン付)
・質量:0g
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・ピン付
MR459600【特長】
・三機エスコンキャリヤMR用のテールプーリです。
【用途】
・MR60用の補修部品
【商品仕様】
・ローラ:φ114.3×650 シャフト:φ24×716
・三機 MR60用テールプーリ(ピン付)
・質量:0g
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・ピン付
MR459500【特長】
・三機エスコンキャリヤMR用のテールプーリです。
【用途】
・MR50用の補修部品
【商品仕様】
・ローラ:φ114.3×550 シャフト:φ24×616
・三機 MR50用テールプーリ(ピン付)
・質量:0g
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・ピン付
MR459400【特長】
・三機エスコンキャリヤMR用のテールプーリです。
【用途】
・MR40用の補修部品
【商品仕様】
・ローラ:φ114.3×420 シャフト:φ24×486
・三機 MR40用テールプーリ(ピン付)
・質量:0g
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・ピン付

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・三機エスコンキャリヤMR用のテールプーリです。・MR35用の補修部品・ローラ:φ114.3×370 シャフト:φ19×436
・三機 MR35用テールプーリ(ピン付)・質量:0g・スチール【セット内容/付属品】・ピン付
1個
・三機エスコンキャリヤMR用のテールプーリです。・MR40用の補修部品・ローラ:φ114.3×420 シャフト:φ24×486
・三機 MR40用テールプーリ(ピン付)・質量:0g・スチール【セット内容/付属品】・ピン付
1個
・三機エスコンキャリヤMR用のテールプーリです。・MR45用の補修部品・ローラ:φ114.3×470 シャフト:φ24×536
・三機 MR45用テールプーリ(ピン付)・質量:0g・スチール【セット内容/付属品】・ピン付
1個
・三機エスコンキャリヤMR用のテールプーリです。・MR50用の補修部品・ローラ:φ114.3×550 シャフト:φ24×616
・三機 MR50用テールプーリ(ピン付)・質量:0g・スチール【セット内容/付属品】・ピン付
1個
・三機エスコンキャリヤMR用のテールプーリです。・MR60用の補修部品・ローラ:φ114.3×650 シャフト:φ24×716
・三機 MR60用テールプーリ(ピン付)・質量:0g・スチール【セット内容/付属品】・ピン付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,515
( 20,367 )
7日目
22,586
( 24,845 )
14日目
23,998
( 26,398 )
14日目
30,415
( 33,457 )
14日目
33,238
( 36,562 )
7日目

詳細情報

基本情報

三機工業 ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤ テールプーリ(ピン付)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 用途以外のご利用においては性能を保証いたしかねます。 海外発送不可
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テールプーリ(ピン付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テールプーリ(ピン付)
キャリアローラ(軸ピン付)
三機 SBT30用キャリアローラ20°(軸ピン付)
ベルゴッチTYPE34 サン付ベルトモデル(ヘッドドライブ)
タイミングベルトコンベヤ 2列中間駆動2溝フレーム φ30
ファインコンベヤⅡ ストレート搬送用 センタードライブ ダコーレスタイプ FBG
メーカー三機工業三機工業三機工業マキテックミスミオークラ輸送機
通常価格18,515-3,561 -2,798---
通常出荷日7日目〜7日目7日目17日目10日目〜7日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト