メカニカル部品技術窓口

三機工業 ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤ キャリアローラ(軸ピン付)。
| MR458350 | 【特長】 ・三機エスコンキャリヤMR用のキャリアローラです。 【用途】 ・MR35用の補修部品 【商品仕様】 ・ローラ:φ57.2×120 シャフト:φ15×164 ・三機 MR35用キャリアローラ(軸ピン付) ・質量:0g 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・軸ピン付 |
|---|---|
| MR458600 | 【特長】 ・三機エスコンキャリヤMR用のキャリアローラです。 【用途】 ・MR60用の補修部品 【商品仕様】 ・ローラ:φ57.2×250 シャフト:φ15×294 ・三機 MR60用キャリアローラ(軸ピン付) ・質量:0g 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・軸ピン付 |
| MR458450 | 【特長】 ・三機エスコンキャリヤMR用のキャリアローラです。 【用途】 ・MR45用の補修部品 【商品仕様】 ・ローラ:φ57.2×175 シャフト:φ15×219 ・三機 MR45用キャリアローラ(軸ピン付) ・質量:0g 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・軸ピン付 |
三機工業 ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤ キャリアローラ(軸ピン付)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 中間駆動2溝フレーム Φ30
3.6
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】モータ位置選択タイプ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレームΦ30
5
オークラ輸送機
エコノミータイプ 軽搬送ベルトコンベヤ(EMH/EMG型)
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ GVシリーズ フルベルトタイプ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】ACブラシレスモータ 中間駆動2溝フレーム
4
ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
2.8