メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T MR30301030
通常単価(税別)
50,208
税込単価
55,229
通常出荷日:7日目

【特長】・樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。・小径樹脂ロー...

詳細を確認
  • 呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。 上記以外の標準品については、別途見積りいたします。

型番:

MR30301030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR30301030の仕様・寸法情報

種類
ローラ
ローラ 種類
ストレート
ローラ材質
[樹脂] ABS樹脂
ローラ径(mm)
30
ローラ幅(mm)
300
フレーム 種類
ストレート

商品情報

製品仕様

型番タイプローラー径ローラ幅(W)ピッチ(P)機長(L)フレーム許容荷重トラスココード質量材質
MR30301030ストレートΦ30300mm100mm3000mm25kg127-351110.8kgローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:PDM樹脂/ボール:SUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製

型番リスト

表示件数
型番
MR30301030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,208
( 55,229 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。
・小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。
・ベアリングのボールはステンレス製です。
・シャフトはアルミ製です。
・ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
【用途】
・サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送
【商品仕様】
・タイプ:ストレート
・ローラー径 30Φ
・ローラ幅(W)300mm
・ピッチ(P)100mm
・機長(L)3000mm
・フレーム許容荷重:25kg
・トラスココード:127-3511
・質量:10.8kg
【材質/仕上】
・ローラ:ABS樹脂(サイコラック)
・フレーム:アルミ製
・ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS
・シャフト:アルミ丸棒
・ボルトナット、ジョイント金具:スチール製

ご注意

  • 呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。 上記以外の標準品については、別途見積りいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0Tの型番MR30301030のページです。 型番MR30301030に関する仕様情報を記載しております。
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T
TS 樹脂製ローラーΦ30
TS 樹脂製ローラコンベヤφ30-W200XP50X90°カーブ
樹脂製ローラコンベヤ スチールフレームタイプ 径φ30×幅90-390(KBR型)
樹脂製ローラコンベヤ ステンレスフレームタイプ 径φ30×幅90-390(BFS型)
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型Ф50X3.5T 幅400 3M
メーカー三鈴工機テラウチテラウチオークラ輸送機オークラ輸送機三鈴工機
通常価格50,2082,204 -100,222--86,998
通常出荷日7日目9日目8日目9日目7日目7日目
種類ローラ-ローラローラローラ-
ローラ 種類ストレート-ストレートストレートストレート-
ローラ材質ABS樹脂-ABS樹脂樹脂樹脂-
ローラ径(mm)30--3030-
ローラ幅(mm)300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト