17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

樹脂ローラMR30型

樹脂ローラMR30型
通常単価(税別)
1,6392,566
税込単価
1,8032,823
通常出荷日:7日目

【特長】・樹脂ローラの単品です。【用途】・交換用ローラとして使用できます。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番ローラ種類ローラ材質ローラ幅ローラ径肉厚ローラ軸有無トラスココード
MR3030AストレートABS樹脂300mmφ302mm127-5139
MR3060AストレートABS樹脂600mmφ302mm126-2478
MR3060BストレートABS樹脂600mmφ302mm126-0949
MR3024BストレートABS樹脂245mmφ302mm126-7292

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

ローラ耐荷重

(kg/本)

シャフト材質

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
軸なし(丸穴)
245
-
-
126-7292
60
1個
シャフト
300
8
スチール製
127-5139
100
1個
シャフト
600
7
スチール製
126-2478
160
1個
軸なし(丸穴)
600
-
-
126-0949
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,639
( 1,803 )
7日目
1,917
( 2,109 )
7日目
2,566
( 2,823 )
7日目
2,361
( 2,597 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・樹脂ローラの単品です。【用途】・交換用ローラとして使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂ローラMR30型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ローラMR30型
樹脂ローラコンベヤMR42型
樹脂製ローラコンベヤ スチールフレームタイプ 径φ30×幅90-390(KBR型)
樹脂製ローラコンベヤ ステンレスフレームタイプ 径φ30×幅90-390(BFS型)
スチール製ローラコンベヤ 径Φ60.5×幅90-990 (MR型)
スチールローラ-コンベヤ S38型
メーカー三鈴工機三鈴工機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機テラウチ
通常価格1,639-38,574 ----16,860 -
通常出荷日7日目7日目9日目7日目6日目5日目〜
種類長ローラ-----
長ローラ種類ストレート-----
特性標準-----
ローラ材質ABS樹脂-----
表面処理なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト