17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スエヒロ ダクタイルキャスター Φ130

販売終了

型番

MPO130

2019年03月に販売終了となりました。

【特長】
・ダクタイル鋳鉄(FCD450)を使用しています。
・センター軸がないスラストベアリング構造のためガタやゆるみが少なく旋回がスムーズです。
・旋回部のガタ・ゆるみがほとんど無く、旋回がスムーズで走行も静かです。
・旋回部は水、ゴミが入りにくい構造です。
・耐久性に優れているため、ランニングコストが安いです。
【用途】
・舞台機材搬送台車、産業ポンプ移動用台車などに。
【商品仕様】
・自在ウレタン車輪
・呼称径D:130
・取付高H1:170
・取付部T_1×T_2:135×135
・取付ピッチP_1×P_2:95×95、105×105
・金具内幅B:53
・軸径d:17
・トラスココード:804-9258
・質量:3.4g
【材質/仕上】
・金具:ダクタイル
・車輪:ウレタン

ご注意

  • 用途:手押台車用(AGV台車には適しておりません)

指定中の仕様・寸法情報

種類
キャスタ
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト